Maschinen-Räumwerkzeug

Maschinen-Räumwerkzeug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Has Morse taper shank with 45° bite and long burnished blade. Widely used for machine applications.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR10.0
MR16.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank JAN Code Trusco Code Mass
(g)

108.90 €

1 6 Arbeitstage 10670160MT14560118896071372-8498100

97.40 €

1 6 Arbeitstage 16895215MT24560118896132372-8552300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Features Has Morse taper shank with 45° bite and long burnished blade. Widely used for machine applications.
Work material details Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. Material High-Speed Steel (HSS)

Technischer Support