Bohr- / Gewindeschneiderset

Bohr- / Gewindeschneiderset
[Features]
· Drills and Taps for Standing and Radial Drilling Machines
· Quick Change set
· The drill and tap can be replaced in a single touch on the same core

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-3DT412

Teilenummer
3-3DT412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,881.45 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Allgemeine Maschine Magic Chuck Body 3X3
Tapper Body MA (412)(mm) 3MA Features Drill tap quick change set drill and tap for upright radial drilling machine can be replaced on same core in a single action Taper collet GMC 3XJTA6/3X2/3X3
Tap Collet TC Type (412) M4~M12

Sie befinden sich auf der Seite für Bohr- / Gewindeschneiderset, die Teilenummer ist 3-3DT412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-3DT412.

Technischer Support