Teilenummer
|
---|
TCA1022-L-M10 |
TCA1022-M-M10 |
TCA1022-M-M12 |
TCA1022-M-M14 |
TCA1022-M-M16 |
TCA412-S-M4 |
TCA412-S-M5 |
TCA412-S-M6 |
TCA412-S-M8 |
TCA412-S-M10 |
TCA412-S-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Length L (mm) | H3 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | l1 (mm) | H2 (mm) | Mass (g) | Tap Size D (M) | Tap Size D (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 130 | 115 | 47 | 20 | 48 | 27 | 750 | M10 | - | ||
118.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 85 | 47 | 20 | 48 | 27 | 730 | M10 | - | ||
118.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 85 | 47 | 20 | 54 | 28 | 730 | M12 | - | ||
118.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 85 | 47 | 27 | 57 | 31 | 730 | M14 | U9/16 | ||
119.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 85 | 47 | 27 | 62 | 33 | 730 | M16 | - | ||
100.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 16 | 30 | 22 | 140 | M4 | No.8 | |
100.93 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 16 | 38 | 22 | 140 | M5 | No.10/No.12 | |
100.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 16 | 40 | 22 | 140 | M6 | U1/4 | |
100.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 16 | 47 | 23 | 140 | M8 | - | |
103.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 20 | 48 | 27 | 140 | M11 | U7/16 | |
115.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 33 | 20 | 31 | 20 | 54 | 28 | 140 | M4 | No.8 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Coolant compatible. OSG synch tap type can be separately manufactured. Conforms to ISO/DIN standards. Compatible with 2 MPa coolant (SB specification). Carbide taps have lower gripping force for easier removal. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Length L(mm)
H3(mm)
C2(mm)
C3(mm)
l1(mm)
H2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften