Mikrobohrer Standard-Spitzenlänge

Mikrobohrer Standard-Spitzenlänge
  • Mengenrabatt
A drill for precision multiporous machining. (Min. diameter φ0.02), Can be used for a wide range of applications including general steel, non-ferrous metals, and resins.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADR-0002
ADR-0003
ADR-0004
ADR-0005
ADR-0006
ADR-0007
ADR-0008
ADR-0009
ADR-0010
ADR-0011
ADR-0012
ADR-0013
ADR-0014
ADR-0015
ADR-0017
ADR-0018
ADR-0019
ADR-0020
ADR-0021
ADR-0022
ADR-0023
ADR-0024
ADR-0025
ADR-0026
ADR-0027
ADR-0028
ADR-0029
ADR-0030
ADR-0031
ADR-0032
ADR-0033
ADR-0034
ADR-0035
ADR-0036
ADR-0037
ADR-0038
ADR-0039
ADR-0040
ADR-0041
ADR-0042
ADR-0043
ADR-0044
ADR-0045
ADR-0046
ADR-0047
ADR-0048
ADR-0049
ADR-0050
ADR-0051
ADR-0052
ADR-0053
ADR-0054
ADR-0055
ADR-0056
ADR-0057
ADR-0058
ADR-0059
ADR-0060
ADR-0061
ADR-0062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

159.46 €

1 6 Arbeitstage 0.020.238

114.05 €

1 6 Arbeitstage 0.030.338

117.04 €

1 6 Arbeitstage 0.040.438

92.98 €

1 6 Arbeitstage 0.050.538

91.92 €

1 6 Arbeitstage 0.060.638

77.11 €

1 6 Arbeitstage 0.070.738

65.66 €

1 6 Arbeitstage 0.080.838

57.91 €

1 6 Arbeitstage 0.090.938

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.11.238

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.111.238

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.121.438

44.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.131.438

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.141.438

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.151.838

44.60 €

1 6 Arbeitstage 0.171.838

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.182.138

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.192.138

40.54 €

1 6 Arbeitstage 0.22.438

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.212.438

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.222.638

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.232.638

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.242.638

37.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.25338

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.26338

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.27338

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.283.338

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.293.338

36.77 €

1 6 Arbeitstage 0.3538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.31538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.32538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.33538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.34538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.35538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.36538

27.84 €

1 10 Arbeitstage 0.37538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.38538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.39538

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.4638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.41638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.42638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.43638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.44638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.45638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.46638

34.53 €

1 6 Arbeitstage 0.47638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.48638

34.53 €

1 6 Arbeitstage 0.49638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.5638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.51638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.52638

34.53 €

1 6 Arbeitstage 0.53638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.54638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.55638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.56638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.57638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.58638

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.59638

27.14 €

1 6 Arbeitstage 0.6738

34.53 €

1 6 Arbeitstage 0.61738

27.84 €

1 6 Arbeitstage 0.62738

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Pivot Type
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
shank d(mm) 3 tip angle(°) 120 Torsion(°) 30
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support