Mikrobohrer, lange Spitze

Mikrobohrer, lange Spitze
  • Mengenrabatt
Small diameter, deep hole machining drill. (Min. diameter φ0.03), Can be used for a wide range of applications including general steel, non-ferrous metals, and resins.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADRL-0003
ADRL-0004
ADRL-0005
ADRL-0006
ADRL-0007
ADRL-0008
ADRL-0009
ADRL-0010
ADRL-0011
ADRL-0012
ADRL-0013
ADRL-0014
ADRL-0015
ADRL-0016
ADRL-0017
ADRL-0018
ADRL-0019
ADRL-0020
ADRL-0021
ADRL-0022
ADRL-0023
ADRL-0024
ADRL-0025
ADRL-0026
ADRL-0027
ADRL-0028
ADRL-0029
ADRL-0030
ADRL-0031
ADRL-0032
ADRL-0033
ADRL-0034
ADRL-0035
ADRL-0036
ADRL-0037
ADRL-0038
ADRL-0039
ADRL-0040
ADRL-0041
ADRL-0042
ADRL-0043
ADRL-0044
ADRL-0045
ADRL-0046
ADRL-0047
ADRL-0048
ADRL-0049
ADRL-0050
ADRL-0051
ADRL-0052
ADRL-0053
ADRL-0054
ADRL-0055
ADRL-0056
ADRL-0057
ADRL-0058
ADRL-0059
ADRL-0060
ADRL-0061
ADRL-0062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

128.21 €

1 10 Arbeitstage 0.030.638

93.25 €

1 6 Arbeitstage 0.040.838

116.92 €

1 6 Arbeitstage 0.051.138

111.42 €

1 6 Arbeitstage 0.061.238

99.22 €

1 6 Arbeitstage 0.071.438

80.36 €

1 6 Arbeitstage 0.081.638

76.28 €

1 10 Arbeitstage 0.091.838

48.96 €

1 6 Arbeitstage 0.12.538

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.112.538

44.72 €

1 6 Arbeitstage 0.12338

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.13338

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.14338

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.15438

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.16438

45.41 €

1 6 Arbeitstage 0.174.538

42.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.184.538

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.194.538

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.2638

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.21638

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.22638

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.23638

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.24638

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.25738

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.26738

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.27738

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.28738

41.94 €

1 6 Arbeitstage 0.29738

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.3945

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.31945

38.41 €

1 10 Arbeitstage 0.32945

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.33945

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.34945

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.351045

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.361045

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.371045

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.381045

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.391045

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.41245

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.411245

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.421245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.431245

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.441245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.451245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.461245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.471245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.481245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.491245

37.71 €

1 6 Arbeitstage 0.51245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.511245

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.521245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.531245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.541245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.551245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.561245

45.10 €

1 6 Arbeitstage 0.571245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.581245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.591245

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.61545

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.611545

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.621545

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Pivot Type
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
shank d(mm) 3 tip angle(°) 120 Torsion(°) 30
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support