Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.4 | ||
81.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.5 | ||
77.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.06 | 0.6 | ||
63.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.07 | 0.7 | ||
57.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.08 | 0.8 | ||
52.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.09 | 0.9 | ||
38.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1.2 | ||
38.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.11 | 1.2 | ||
38.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.12 | 1.4 | ||
45.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.13 | 1.4 | ||
45.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.14 | 1.4 | ||
39.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.15 | 1.8 | ||
34.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.16 | 1.8 | ||
34.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.17 | 1.8 | ||
34.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.18 | 2.1 | ||
41.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.19 | 2.1 | ||
37.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.2 | 2.4 | ||
31.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.21 | 2.4 | ||
31.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.22 | 2.6 | ||
37.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.23 | 2.6 | ||
37.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.24 | 2.6 | ||
30.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3 | ||
37.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.26 | 3 | ||
37.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.27 | 3 | ||
30.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.28 | 3.3 | ||
30.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.29 | 3.3 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 5 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.31 | 5 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.32 | 5 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.33 | 5 | ||
34.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.34 | 5 | ||
27.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.35 | 5 | ||
34.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.36 | 5 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.37 | 5 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.38 | 5 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.39 | 5 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.41 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.42 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.43 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.44 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.46 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0.47 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.48 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.49 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | ||
28.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.51 | 6 | ||
28.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.52 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.53 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.54 | 6 | ||
28.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.55 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.56 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 6 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.58 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.59 | 6 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 7 | ||
34.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 7 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.62 | 7 | ||
27.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.63 | 7 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Pivot Type | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
With/without Oil Hole | N/A | shank d(mm) | 3.175 | tip angle(°) | 120 |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften