Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 15 | 40 | 1 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 15 | 40 | 1.1 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 15 | 40 | 1.2 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 40 | 1.3 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 16 | 40 | 1.4 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 40 | 1.5 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 18 | 40 | 1.6 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 18 | 40 | 1.7 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 18 | 40 | 1.8 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 18 | 40 | 1.9 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 18 | 40 | 2 | |
24.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 20 | 40 | 2.1 | |
24.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 20 | 40 | 2.2 | |
24.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 20 | 40 | 2.3 | |
24.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 20 | 40 | 2.4 | |
23.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 40 | 2.5 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 20 | 45 | 2.6 | |
29.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.7 | 20 | 45 | 2.7 | |
35.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 20 | 45 | 2.8 | |
29.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 20 | 45 | 2.9 | |
29.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 20 | 45 | 3 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 25 | 50 | 3.1 | |
43.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 25 | 50 | 3.2 | |
43.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 25 | 50 | 3.3 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | |
36.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 25 | 50 | 3.5 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 27 | 55 | 3.6 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 27 | 55 | 3.7 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 27 | 55 | 3.8 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 27 | 55 | 3.9 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 27 | 55 | 4 | |
53.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 30 | 60 | 4.1 | |
53.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 30 | 60 | 4.2 | |
53.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 30 | 60 | 4.3 | |
53.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 30 | 60 | 4.4 | |
53.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 30 | 60 | 4.5 | |
60.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 30 | 60 | 4.6 | |
60.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 30 | 60 | 4.7 | |
60.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 30 | 60 | 4.8 | |
60.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 30 | 60 | 4.9 | |
60.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 60 | 5 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 40 | 65 | 5.1 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 40 | 65 | 5.2 | |
77.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 40 | 65 | 5.3 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 40 | 65 | 5.4 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 40 | 65 | 5.5 | |
78.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 40 | 65 | 5.6 | |
78.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 40 | 65 | 5.7 | |
78.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 40 | 65 | 5.8 | |
78.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 40 | 65 | 5.9 | |
78.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 65 | 6 | |
104.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 40 | 65 | 6.1 | ||
104.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | 40 | 65 | 6.2 | ||
104.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 40 | 65 | 6.3 | ||
104.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | 40 | 65 | 6.4 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 40 | 65 | 6.5 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 40 | 65 | 6.6 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | 40 | 65 | 6.7 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 40 | 65 | 6.8 | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 40 | 65 | 6.9 |
Loading...
work material | Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Torsion(°) | 40 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Thinning | X Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften