Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | tip angle (°) | outline drawing | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.6 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
102.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.8 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
128.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 1.1 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
115.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.06 | 1.2 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
101.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.07 | 1.4 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
93.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.08 | 1.6 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | |
83.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.09 | 1.8 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
56.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.1 | 2.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
58.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.12 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.13 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
58.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.14 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.15 | 4 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.16 | 4 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
52.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.17 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.18 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.19 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.21 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.22 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.23 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.24 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.26 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.27 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
54.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.28 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
48.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.29 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.31 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.32 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.33 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.34 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.36 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.37 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.38 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 44 Arbeitstage | 0.39 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.41 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.42 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.43 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.44 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.45 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.46 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.47 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.48 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.49 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.51 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.52 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.53 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.54 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.55 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.56 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.57 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.58 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.59 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
50.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.61 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.62 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
44.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.63 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | FCS | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
tip angle(°)
outline drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften