Mikrobohrer, für Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADR-SUS-0010
ADR-SUS-0011
ADR-SUS-0012
ADR-SUS-0013
ADR-SUS-0014
ADR-SUS-0015
ADR-SUS-0016
ADR-SUS-0017
ADR-SUS-0018
ADR-SUS-0019
ADR-SUS-0021
ADR-SUS-0022
ADR-SUS-0023
ADR-SUS-0024
ADR-SUS-0025
ADR-SUS-0026
ADR-SUS-0027
ADR-SUS-0028
ADR-SUS-0029
ADR-SUS-0030
ADR-SUS-0031
ADR-SUS-0032
ADR-SUS-0033
ADR-SUS-0034
ADR-SUS-0035
ADR-SUS-0036
ADR-SUS-0037
ADR-SUS-0038
ADR-SUS-0039
ADR-SUS-0040
ADR-SUS-0041
ADR-SUS-0042
ADR-SUS-0043
ADR-SUS-0044
ADR-SUS-0045
ADR-SUS-0046
ADR-SUS-0047
ADR-SUS-0048
ADR-SUS-0049
ADR-SUS-0050
ADR-SUS-0052
ADR-SUS-0053
ADR-SUS-0054
ADR-SUS-0055
ADR-SUS-0056
ADR-SUS-0057
ADR-SUS-0058
ADR-SUS-0059
ADR-SUS-0060
ADR-SUS-0061
ADR-SUS-0062
ADR-SUS-0063
ADR-SUS-0064
ADR-SUS-0065
ADR-SUS-0066
ADR-SUS-0067
ADR-SUS-0068
ADR-SUS-0069
ADR-SUS-0070
ADR-SUS-0071
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thinning

50.30 €

1 6 Arbeitstage 0.1138-

50.30 €

1 6 Arbeitstage 0.111.138-

50.30 €

1 6 Arbeitstage 0.121.238-

50.30 €

1 6 Arbeitstage 0.131.338-

50.30 €

1 6 Arbeitstage 0.141.438-

46.22 €

1 6 Arbeitstage 0.151.538-

52.91 €

1 6 Arbeitstage 0.161.538-

46.22 €

1 6 Arbeitstage 0.171.538-

52.91 €

1 6 Arbeitstage 0.181.838-

46.22 €

1 6 Arbeitstage 0.191.838-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.21238-

50.26 €

1 6 Arbeitstage 0.22238-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.232.338-

50.26 €

1 6 Arbeitstage 0.242.338-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.252.538-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.262.538-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.272.538-

43.57 €

1 6 Arbeitstage 0.282.838-

50.26 €

1 6 Arbeitstage 0.292.838-

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.3338X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.31338X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.32338X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.333.338X Type

47.84 €

1 6 Arbeitstage 0.343.338X Type

35.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.353.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.363.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.373.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.383.838X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.393.838X Type

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.4438X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.41438X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.42438X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.43438X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.44438X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.454.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.464.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.474.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.484.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.494.538X Type

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.5538X Type

47.84 €

1 6 Arbeitstage 0.52538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.53538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.54538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.555.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.565.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.575.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.585.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.595.538X Type

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.6638X Type

47.84 €

1 6 Arbeitstage 0.61638X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.62638X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.63638X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.64638X Type

47.84 €

1 6 Arbeitstage 0.656.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.666.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.676.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.686.538X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.696.538X Type

38.41 €

1 6 Arbeitstage 0.7738X Type

41.13 €

1 6 Arbeitstage 0.71738X Type

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl Tool Material Type Carbid Shank Type Pivot Type
Coating Y/N Verfügbar Coating Type FCS With/without Oil Hole N/A
shank d(mm) 3 tip angle(°) 140 Torsion(°) 26~32
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01

Technischer Support