• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 90°-Stahl

3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 90°-Stahl
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ADPF309-0210

Teilenummer
ADPF309-0210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Bohren Tip angle (θ) 90 Tool Diameter D(mm) 2.1
work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar
Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Blade length ℓ(mm) 4 Overall Length L(mm) 38 shank d(mm) 3
Torsion(°) 25 Blade diameter tolerance(mm) -0.01~-0.015

Sie befinden sich auf der Seite für 3-mm-Schaft für Zeigegeräte Wechselkopf, 90°-Stahl, die Teilenummer ist ADPF309-0210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADPF309-0210.

Technischer Support