Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter D (φ) | Blade Length l (mm) | R (mm) | shank d (mm) | Overall Length L (mm) | Large End Diameter (φ) | O.D. Tolerance (mm) | R Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.11 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.12 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.12 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.13 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.14 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.15 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.16 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
207.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.18 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
207.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.21 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
218.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.26 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
251.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15° | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 3 | 35 | 0.34 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.22 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.23 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.25 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.26 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.28 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.29 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
198.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.33 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
203.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.36 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
203.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.42 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
213.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.52 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
228.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15° | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 35 | 0.69 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.32 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.35 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.37 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.39 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.42 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.44 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.49 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
135.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.54 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
135.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.63 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
154.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 0.78 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
171.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15° | 0.3 | 1.5 | 0.15 | 3 | 35 | 1.03 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.43 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.46 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.49 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.53 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.56 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.59 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
128.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.65 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
135.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.72 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
135.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 0.85 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
154.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 1.04 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
171.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15° | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 35 | 1.38 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.53 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.56 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.59 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.62 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.65 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.68 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.75 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
129.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.81 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
156.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 0.93 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | |
144.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 1.12 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
165.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15° | 0.5 | 2 | 0.25 | 3 | 35 | 1.46 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30′ | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.65 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.69 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1°30′ | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.74 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2° | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.79 | +0/-0.015 | +0/-0.005 | ||
120.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2°30′ | 0.6 | 3 | 0.3 | 3 | 35 | 0.84 | +0/-0.015 | +0/-0.005 |
Loading...
Type | Kegelrollenlager | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion(°) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter D(φ)
Blade Length l(mm)
R(mm)
shank d(mm)
Overall Length L(mm)
Large End Diameter (φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften