Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 15 | 75 | 0.3 | 118 | |
46.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 15 | 75 | 0.35 | 118 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 15 | 75 | 0.4 | 118 | |
53.36 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.45 | 15 | 75 | 0.45 | 118 | |
36.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 15 | 75 | 0.5 | 118 | |
37.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 20 | 90 | 0.55 | 118 | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 20 | 90 | 0.6 | 118 | |
37.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 20 | 90 | 0.65 | 118 | |
36.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 20 | 90 | 0.7 | 118 | |
37.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 20 | 90 | 0.75 | 118 | |
34.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 25 | 100 | 0.8 | 118 | |
41.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.85 | 25 | 100 | 0.85 | 118 | |
41.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 25 | 100 | 0.9 | 118 | |
35.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.95 | 25 | 100 | 0.95 | 118 | |
27.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 30 | 100 | 1 | 118 | |
40.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05 | 30 | 100 | 1.05 | 118 | |
35.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 30 | 100 | 1.1 | 118 | |
40.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.15 | 30 | 100 | 1.15 | 118 | |
35.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 35 | 100 | 1.2 | 118 | |
40.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 35 | 100 | 1.25 | 118 | |
35.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 35 | 100 | 1.3 | 118 | |
34.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35 | 35 | 100 | 1.35 | 118 | |
31.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 40 | 100 | 1.4 | 118 | |
37.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45 | 40 | 100 | 1.45 | 118 | |
31.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 40 | 100 | 1.5 | 118 | |
37.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.55 | 40 | 100 | 1.55 | 118 | |
38.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 40 | 100 | 1.6 | 118 | |
37.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.65 | 40 | 100 | 1.65 | 118 | |
31.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 40 | 100 | 1.7 | 118 | |
44.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.75 | 40 | 100 | 1.75 | 118 | |
38.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 40 | 100 | 1.8 | 118 | |
37.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.85 | 40 | 100 | 1.85 | 118 | |
31.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 40 | 100 | 1.9 | 118 | |
37.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.95 | 40 | 100 | 1.95 | 118 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 40 | 100 | 2 | 118 | |
62.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.05 | 40 | 100 | 2.05 | 118 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 40 | 100 | 2.1 | 135 | |
62.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.15 | 40 | 100 | 2.15 | 135 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 40 | 100 | 2.2 | 135 | |
56.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25 | 40 | 100 | 2.25 | 135 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 40 | 100 | 2.3 | 135 | |
56.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.35 | 40 | 100 | 2.35 | 135 | |
58.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 50 | 150 | 2.4 | 135 | |
70.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.45 | 50 | 150 | 2.45 | 135 | |
58.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 50 | 150 | 2.5 | 135 | |
70.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.55 | 50 | 150 | 2.55 | 135 | |
76.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 50 | 150 | 2.6 | 135 | |
91.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.65 | 50 | 150 | 2.65 | 135 | ||
76.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 50 | 150 | 2.7 | 135 | |
97.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75 | 50 | 150 | 2.75 | 135 | ||
76.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 50 | 150 | 2.8 | 135 | |
97.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.85 | 50 | 150 | 2.85 | 135 | ||
76.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.9 | 50 | 150 | 2.9 | 135 | |
91.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.95 | 50 | 150 | 2.95 | 135 | ||
82.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 65 | 150 | 3 | 135 | |
99.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.05 | 65 | 150 | 3.05 | 135 | ||
89.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 65 | 150 | 3.1 | 135 | |
99.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.15 | 65 | 150 | 3.15 | 135 | ||
82.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 65 | 150 | 3.2 | 135 | |
99.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.25 | 65 | 150 | 3.25 | 135 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
tip angle(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften