• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierter Kreuzschlitzschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5190-1-80
5190-2-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip size / Phillips (+) Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Size
(mm)

19.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Nr. 1801755#1

25.09 €

1 5 Arbeitstage Nr. 21002056#2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Single Product/Set Classification Einzelstück Applicable Standards Ohne

Technischer Support