• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Universalgelenk für Schlagschrauber

Universalgelenk für Schlagschrauber
[Features]
· This is a universal joint with a swing angle of approx. 30° used for power tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUN4
TUN6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

42.62 €

1 6 Arbeitstage 12.712.773.512.712.7389-8938239

65.87 €

1 6 Arbeitstage 19191091919389-8946777

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Schläge Socket shape Verbindertyp
Features This is a universal joint with a swing angle of approx. 30° used for power tools.

Technischer Support