• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Einsatz für Schlagschrauber

Langer Einsatz für Schlagschrauber
  • Mengenrabatt
[Features]
· Impact socket (deep type) thin-walled type.
· Thin and lightweight design, optimal for use even in narrow places.
· The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T3-13AL
T4-11AL
T4-19AL
T6-36AL
T6-46AL
T8-30AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.28 €

1 6 Arbeitstage 9.51355389-828872

12.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12.71155419-903182

14.80 €

1 6 Arbeitstage 12.71955389-8377147

48.79 €

1 9 Arbeitstage 1936100389-8539830

63.59 €

1 6 Arbeitstage 1946100389-85551150

46.22 €

1 6 Arbeitstage 25.430100389-8580865

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Socket shape 6 Sq.
Features Impact socket (deep type) is a thin socket. The thin and lightweight design is optimal for use even in narrow places. The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency.

Technischer Support