• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitgriff, T-Ausführung

Gleitgriff, T-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.
· The square drive moves on the handle and can be used at any position.
· The square drive can be fixed to either end and can clamp very tightly as an L-type wrench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSB2-110
TSB4-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.35115301-360044

19.39 €

1 6 Arbeitstage 12.7252301-3626344

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Features With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.

Technischer Support