Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSSH6-500
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 505 | Trusco Code | 416-2358 | Features | Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Made of chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 1900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckgriff, die Teilenummer ist TSSH6-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSSH6-500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften