• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ratschengriff

Ratschengriff
  • Mengenrabatt
[Features]
· Optimum for working in narrow spaces as the head is small.
· Fits hands with an ergonomic design.
· Easy attaching and detaching of socket, and comes with socket holder unlikely to detach while working.
· Socket can be replaced with one-push operation.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSRH2-A
TSRH3-B
TSRH6-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
The Number of Teeth
(Sheets)
Trusco Code Mass
(g)

29.57 €

1 6 Arbeitstage 6.3514572416-2366124

35.28 €

1 6 Arbeitstage 9.519072416-2404260

80.09 €

1 6 Arbeitstage 1950824416-24212400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Features Optimal for work in narrow places with its small head size. Fits hands with an ergonomic design. Easy attaching and detaching of socket and comes with socket holder that is difficult to detach while working. Replace sockets with one push of a button. Made from chrome vanadium.

Technischer Support