Verlängerung (Schwenk-Ausführung)

Verlängerung (Schwenk-Ausführung)
[Features]
· Swivel angle: 13°.
· It is used for extending the socket for use in deep, narrow parts.
· Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSEX4-75

Teilenummer
TSEX4-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 75
Insertion Angle Concavity(mm) 12.7 Insertion Angle Convexity(mm) 12.7 Trusco Code 416-2285
Features Swivel angle is 13°. It is used for extending the socket for the use in deep narrow parts. The material is chrome vanadium steel. Mass(g) 116

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerung (Schwenk-Ausführung) , die Teilenummer ist TSEX4-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSEX4-75.

Technischer Support