Teilenummer
|
---|
STR-02 |
STR-03 |
STR-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 140 | 80 | 396-1907 | |
40.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.5 | 195 | 200 | 396-1915 | ||
51.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12.7 | 245 | 360 | 396-1923 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | The Number of Teeth(sheet) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Uses a 72 teeth gear. Offers both excellent durability and operability at narrow feed angles. Has a quick-release mechanism which allows for easy socket removal. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften