• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Bit-Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS060

Teilenummer
HS060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.35
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 25
Mass(g) 13 Trusco Code 396-1770 Features Used in combination with a ratchet handle or spinner handle.

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Bit-Einsatz, die Teilenummer ist HS060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS060.

Technischer Support