Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 19,0 mm)

Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 19,0 mm)
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
814C
817C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code

68.02 €

1 6 Arbeitstage 14296-2926

57.50 €

1 9 Arbeitstage 17296-2934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 75 Dimensions D2 (φ)(mm) 50
Accessory Pin, Ring Mass(g) 510

Technischer Support