• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, kurze Ausführung)

Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, kurze Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

412C

Teilenummer
412C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.21 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 12 Overall length (L dimension)(mm) 50
Trusco Code 296-2829 Accessory Pin, Ring Mass(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskant-Steckschlüsseleinsatz (Einsatzwinkel 12,7 mm, kurze Ausführung) , die Teilenummer ist 412C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 412C.

Technischer Support