Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, lange Ausführung)

Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, lange Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 408HTL
  • H405ML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H405ML

Teilenummer
H405ML
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 5 / 6 / 8 Trusco Code 411-4094
Set Content 405HTL、406HTL、408HTL、410HTL Features It is for a 12.7 mm insertion angle. Accessory Socket Holder
Mass(g) 456/set

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, lange Ausführung) , die Teilenummer ist H405ML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H405ML.

Technischer Support