Teilenummer
|
---|
P202.5HT |
P204HT |
P205HT |
P206HT |
P210HT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Bits Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 42 | 20 | 411-4469 | 12 | ||
6.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 42 | 20 | 411-4493 | 17 | ||
6.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 43 | 21 | 411-4507 | 20 | ||
6.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 46 | 22 | 411-4515 | 25 | ||
6.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 58 | 29 | 411-4540 | 48 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Features | It is for a 6.35 mm insertion angle. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Bits Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften