• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verriegelungsadapter für Schlagschrauber

Verriegelungsadapter für Schlagschrauber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 13333AL
  • 14444AL
[Features]
· This adapter makes it possible to fix the impact socket without using O-rings or pins.
· Ideal for work where sockets are replaced frequently.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13333AL
14444AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) Abmessung Breite über die Fläche Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

54.61 €

1 6 Arbeitstage 9.59.545395-681462

57.27 €

1 6 Arbeitstage 12.712.755395-6890128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Adapter Anwendung Für Schläge Buchsenform Verbindertyp
Eigenschaften This adapter makes it possible to fix the impact socket without using O-rings or pins. Ideal for work where sockets are replaced frequently. Zubehör C Ring

Technischer Support