Teilenummer
|
---|
14145PM.110-17 |
14145PM.110-21 |
14201M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Abmessung Breite über die Fläche | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Abmessungen der gegenüberliegenden Seite (mm) | Steckdose Inhalt (mm) | Setinhalt (Artikel) | Trusco-Code | Masse (g) | Masse (g/Satz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Einzelstück Nuss | 17 | 110 | 17 | - | - | 395-6831 | 223 | - | ||
30.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einzelstück Nuss | 21 | 110 | 21 | - | - | 395-6857 | 236 | - | ||
71.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Produktsatz | 17 ~ 21 | - | - | 14145PM.110-17・19・21 | 3 | 395-6873 | - | 690 |
Loading...
Anwendung | Für Schläge | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 | Buchsenform | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Thin design applicaqble of response even to aluminum wheels with narrow nut holes. Resin wheel protector (removable) for preventing wheel scratches is standard equipment. Full length is 110 mm, enabling response even for wheels with deep rims. Color coding performed on intermediate shaft offers size confirmation at a glance. | Zubehör | C Ring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets
Abmessung Breite über die Fläche
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm)
Steckdose Inhalt(mm)
Setinhalt (Artikel)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften