Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 12,7 mm / Tief)

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 12,7 mm / Tief)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14300M-12
14300M-30
14300M-41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

23.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1280329-9163162

41.88 €

1 6 Arbeitstage 3085329-9252457

82.34 €

1 6 Arbeitstage 4185329-9287686

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Schläge Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 12.7
Buchsenform 6 Sq. Eigenschaften Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Zubehör C Ring

Technischer Support