• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 19,0 mm)

Einsatz für Schlagschrauber (Sechskant / Einsatzwinkel 19,0 mm)
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16400M-32
16400M-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung Breite über die Fläche Gesamtlänge (Maß L)
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

30.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3253329-9732428

58.29 €

1 6 Arbeitstage 5062329-9783930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Nuss Anwendung Für Schläge Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 19
Buchsenform 6 Sq. Eigenschaften Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). Zubehör C Ring

Technischer Support