Teilenummer
|
---|
14400M-33 |
14400M-41 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Maß d1 (mm) | Maß D2 (mm) | Abmessung L (mm) | Trusco-Code | Eigenschaften | Zubehör | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 33 | 1/2 | 46 | 45.7 | 30 | 19 | - | - | - | 260 | ||
39.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | - | 55 | - | - | - | 329-9431 | Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). | C Ring | 411 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Nuss | Anwendung | Für Schläge | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Buchsenform | 6 Sq. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll)
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Maß d1(mm)
Maß D2(mm)
Abmessung L(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften