Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4774N
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Griff | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge (Maß L)(mm) | 330 | Zahnanzahl(Blatt) | 24 | Trusco-Code | 395-7268 |
Eigenschaften | A swiveling-type ratchet handle that can be released in cases where there are obstacles in the way. | Masse(g) | 700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff, Schwenk-Ausführung (Einsatzwinkel 12,7 mm) , die Teilenummer ist 4774N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4774N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften