Verlängerung (12,7 mm Einsatzwinkel)

Verlängerung (12,7 mm Einsatzwinkel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion, knurled.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4760-75

Teilenummer
4760-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Verlängerungsstange Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 12.7
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 12.7 Gesamtlänge (Maß L)(mm) 75
Trusco-Code 330-5406 Eigenschaften Set with 6 serrations on the outer periphery of the insertion portion (unevenly), knurled processing is used. Masse(g) 138

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerung (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist 4760-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4760-75.

Technischer Support