Teilenummer
|
---|
3025Z.50-T10 |
3025Z.50-T15 |
3025Z.50-T20 |
3025Z.50-T25 |
3025Z.50-T27 |
3025Z.50-T30 |
3025Z.50-T40 |
3025Z.50-T45 |
3025Z.50-T50 |
3025Z.50-T55 |
RS3025Z/8-L50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Größe der Spitze | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T10 | 407-5927 | 27g | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T15 | 407-5935 | 28g | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T20 | 407-5943 | 28g | ||
17.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T25 | 407-5951 | 29g | ||
17.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T27 | 407-5960 | 30g | ||
18.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T30 | 407-5978 | 31g | ||
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T40 | 407-5986 | 35g | ||
18.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T45 | 407-5994 | 38g | ||
15.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | T50 | 407-6001 | 48g | ||
19.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | T55 | 407-6010 | 70g | ||
115.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 | 407-6206 | 440 g/set |
Loading...
Artikelausführung | Steckdose Bit (für Elektroschrauber) | Einfügung Winkel(mm) | 9.5 | Ausführungsdetails | Torx |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Größe der Spitze
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften