Teilenummer
|
---|
3300CZ-14 |
3300CZ-20.8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 387-9232 | 67 | ||
34.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.8 | 387-9259 | 105 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Nuss | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Buchsenform | 6 Sq. | Gesamtlänge (Maß L)(mm) | 70 | Eigenschaften | Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The spark plug employs a grip system (spring). The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent pending.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften