Teilenummer
|
---|
3305M-12 |
3305M-14 |
3305M-24 |
4305M-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | Abmessung Breite über die Fläche | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 12 | 55 | 330-1508 | 52 | ||
15.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 9.5 | 14 | 55 | 330-1524 | 60 | ||
21.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9.5 | 24 | 65 | 330-1575 | 191 | ||
51.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.7 | 36 | 77 | 330-3209 | 484 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Nuss | Anwendung | Für Handarbeiten | Buchsenform | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex). |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm)
Abmessung Breite über die Fläche
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften