Teilenummer
|
---|
3400MZ-12 |
3400MZ-16 |
3400MZ-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Breite über die Fläche | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 21 | 387-9313 | 19 | ||
8.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | 407-6141 | 28 | ||
8.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 22 | 407-6150 | 38 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Nuss | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Buchsenform | 6 Sq. | Eigenschaften | Compact (short, thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent Pending) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Abmessung Breite über die Fläche
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften