Schiene mit Satz tiefen Steckschlüsseleinsätzen (Doppel-Sechskant)

Schiene mit Satz tiefen Steckschlüsseleinsätzen (Doppel-Sechskant)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RS4305M/10
  • RS3305M/12
[Features]
· Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is transmitted without damaging the corners of the insertion side square drive, in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS3305M/12

Teilenummer
RS3305M/12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform 12 Sq. Abmessung Breite über die Fläche 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Steckdose Inhalt(mm) 3305M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
Setinhalt (Artikel) 12 Trusco-Code 395-7365 Eigenschaften Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (double hex).
Zubehör Socket Rail Masse(g/Satz) 878

Sie befinden sich auf der Seite für Schiene mit Satz tiefen Steckschlüsseleinsätzen (Doppel-Sechskant) , die Teilenummer ist RS3305M/12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS3305M/12.

Technischer Support