Teilenummer
|
---|
4100M-5 |
4100M-8 |
4100M-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Buchsenform | Gesamtlänge (Maß L) (mm) | Maß H (mm) | Maß D (mm) | Passender Durchmesser (mm) | Trusco-Code | Spezifikationen | Eigenschaften | Masse (g) | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Schraube | 65 | 21 | 24 | 4.7~5 | - | Metric Type | - | 145 | - | ||
31.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 65 | - | - | 8 | 395-7144 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 147g | ||
36.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube | 75 | - | - | 10 | 395-7110 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 213g |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück Nuss | Anwendung | Für Handarbeiten | Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) | 12.7 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Buchsenform
Gesamtlänge (Maß L)(mm)
Maß H(mm)
Maß D(mm)
Passender Durchmesser(mm)
Trusco-Code
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften