Steckschlüssel / Steckschlüsselsatz (Sechskanttyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3285Z

Teilenummer
3285Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

348.25 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Anwendung Für Handarbeiten Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 9.5
Buchsenform 6 Sq. Abmessung Breite über die Fläche 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Handgriff Inhalt Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (3 pcs), Universal Joint, Quick Spinner
Setinhalt (Artikel) 26 Trusco-Code 387-9216 Eigenschaften Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up. Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. New Shape Ball Dimple. (Patent Pending)
Tiefe Steckdose Inhalt (mm) 8、10、12、14 Zündkerze Sockel Inhalt (mm) 14、16、20.8 Masse(g/Satz) 2100

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüssel / Steckschlüsselsatz (Sechskanttyp), die Teilenummer ist 3285Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3285Z.

Technischer Support