Gekröpfter Griff für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel)

Gekröpfter Griff für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· L shape makes it easy to apply great force, and the socket can be plugged in and used.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VL0428

Teilenummer
VL0428
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 280 Trusco Code 376-7264 Features L shape makes it easy to apply great force, and the socket can be plugged in and used. The material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Griff für Steckschlüssel (12,7 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist VL0428.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VL0428.

Technischer Support