Teilenummer
|
---|
YB1017 |
YB1217 |
YB1319 |
YB1421 |
YB1923 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 ~ 17 | 155 | 376-7698 | 230 | ||
24.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 ~ 17 | 155 | 376-7701 | 270 | ||
24.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 ~ 19 | 170 | 376-7710 | 390 | ||
29.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 ~ 21 | 186 | 376-7736 | 400 | ||
43.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 ~ 23 | 194 | 376-7752 | 550 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | A single unit can tighten bolt nuts of 3 sizes. The material is S45C. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften