Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Steckschlüsselsatz (Zwölfkant-Ausführung / 12,7 mm Einsatzwinkel)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • VO4101
  • VO4130
  • VO4131
  • VO4150
  • VO4151
  • VO4100
[Features]
· The socket shape is a double hex, so it can be seated onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VO4100
VO4101
VO4131
VO4150
VO4151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Handle Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

163.44 €

1 6 Arbeitstage 10 ~ 26Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72812500

163.44 €

1 6 Arbeitstage 8 ~ 24Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72992500

197.47 €

1 6 Arbeitstage 8 ~ 27Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0430), Extension Bar (VE0415), Crossbar (VB0425)17376-73113600

280.40 €

1 6 Arbeitstage 9 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-73294700

267.49 €

1 6 Arbeitstage 10 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-73374800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Features The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets. The material is chrome-vanadium steel.

Technischer Support