• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Tipped Scribing Needle

Carbide Tipped Scribing Needle
[Merkmale]
Klinge aus verchromtem Stahl.
Schneide mit Karbidspitze, daher extrem scharf.
Griff aus PB-Original-Kunststoff mit hervorragender Stoßfestigkeit.
[Merkmale]
Maschinenwartung.
Kritzeln. , etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

704-45

Teilenummer
704-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Shaft Diameter(mm) 4 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 160 Shaft length(mm) 45
Mass(g) 24 Features Blade is steel with a chrome plating finish. Blade tip is equipped with a carbide chip. Handle is made of a PB original shock-resistant plastic.

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Tipped Scribing Needle, die Teilenummer ist 704-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 704-45.

Technischer Support