Scribing Needle (Grip Made of Nylon)

Scribing Needle (Grip Made of Nylon)
A scribe needle made of nylon.
[Features]
· The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel.
· Chrome plated processing.
· The grip is made of nylon.
· The cutting edge is exchangeable.
· 700A-190 scribing needle (straight needle only).
· 700B-190 scribing needle (curved needle only).
[Applications]
· Convenient when scribing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

703-220

Teilenummer
703-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer mit zwei Nadeln Shaft Diameter(mm) 3.5 Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall Length(mm) 220 Grip diameter(mm) 9.5 Mass(g) 16
Features The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is made of nylon.

Sie befinden sich auf der Seite für Scribing Needle (Grip Made of Nylon) , die Teilenummer ist 703-220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 703-220.

Technischer Support