BI-Einsatz, 17 mm x 21 mm mit Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS-1721U

 

 

 

 

Teilenummer
BS-1721U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.00 €

1 Verfügbar 55 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width x length x height(mm) 28×28×113 Application 1 Optimal for the Assembly of Machinery Equipment and Scaffolding Application 2 For use with an impact driver or hand ratchet
Caution 1 Idle operations not possible Caution 2 When Using with 12.7 mm Square, a Safety Pin/O-Ring Is Necessary Specifications Usable Size: 17 mm (3/8"), 21 mm (4/8")
Mass(g) 186

Sie befinden sich auf der Seite für BI-Einsatz, 17 mm x 21 mm mit Adapter, die Teilenummer ist BS-1721U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-1721U.

Technischer Support