Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E6-200-5 |
E6-200-5.5 |
E6-200-6 |
E6-200-7 |
E6-200-8 |
E6-200-9 |
E6-200-10 |
E6-200-11 |
E6-200-12 |
E6-200-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Opposite side dimensions (mm) | Tip outer diameter (φ mm) | Applicable Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | M2.5 | ||
25.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.8 | M3 | ||
28.88 € | 1 | 21 Arbeitstage | 6 | 9.4 | M3.5 | ||
28.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 11 | M4 | ||
31.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 12 | M5 | ||
35.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 13 | - | ||
40.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14.7 | M6 | ||
48.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 16 | M7 | ||
52.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 17 | - | ||
58.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 18.5 | M8 |
Loading...
Product Type | Hülse (Elektrobohrer) | Insertion Angle(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Opposite side dimensions(mm)
Tip outer diameter(φ mm)
Applicable Screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften