Meißel (gebogene Ausführung mit Seitenklinge)

Meißel (gebogene Ausführung mit Seitenklinge)
[Features]
· The tip has a curved (folded back) shape which allows it to enter gaps easily with space left free; the blade edge is extremely sturdy and made from PB original special steel which is easy to hammer.
· The body is powder coated, for easy gripping and surface protection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

804BENT

Teilenummer
804BENT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.55 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 26 Overall Length(mm) 235 Waist size 26x7
Side blade length 30 Note The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body has a powder coating that is easy to grip and serves to protect the surface. Mass(g) 260

Sie befinden sich auf der Seite für Meißel (gebogene Ausführung mit Seitenklinge) , die Teilenummer ist 804BENT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 804BENT.

Technischer Support