Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
815-4 |
815-5 |
815-6 |
815-7 |
815-8 |
815-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Width (mm) | Overall Length (mm) | Waist size | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 120 | 8 | 41 | ||
35.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 130 | 10 | 67 | ||
37.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 150 | 10 | 83 | ||
46.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 165 | 12 | 125 | ||
60.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 180 | 14 | 189 | ||
56.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | 16 | 273 |
Loading...
Note | The striking head has been subjected to electrical induction quenching treatment according to ISO, DIN standard, therefore safety has been improved. The body is chrome-plated, easy to grip, and has a finish that is pleasant to the eye. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Width(mm)
Overall Length(mm)
Waist size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften