Knopf

Knopf
[Merkmale]
-Es kann zum Schneiden von elektrischen Leitungen, Kanalstahl und Kupferrohren verwendet werden.
[Merkmale]
Eine Hartmetallklinge wird für hervorragende Wirtschaftlichkeit verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP180BT

Teilenummer
TP180BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.23 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 40 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 4500

Sie befinden sich auf der Seite für Knopf, die Teilenummer ist TP180BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP180BT.

Technischer Support