Sand-Rad C60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDW107216C60-ST

Teilenummer
SDW107216C60-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.02 €

30 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material Nichtmetall Abrasive material C
Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 2
Internal Diameter(mm) 16 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 30 Features 1 Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. Features 2 Both resin and abrasive grain are high in density and have excellent durability.
Features 3 It has a high cutting speed, stitch structure that prevents clogging and sharpness that is maintained until the end. Application Cutting of FRP, PVC and plastic as well as thin materials such as aluminum and nonferrous metals such as brass Accessory Adapter X 2 Pcs Washer X 3 Pcs
Point Strategy 10 points

Sie befinden sich auf der Seite für Sand-Rad C60, die Teilenummer ist SDW107216C60-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDW107216C60-ST.

Technischer Support